1.0718 Avtomatsko jeklo
| Št. materiala | 1.0718 |
| US-standard (AISI) | 12L14, 12L13 |
| Kratek naziv | 11SMnPb30 |
| Starejša oznaka | 9SMnPb28 |
| Opis | Avtomatsko jeklo |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: ≤ 0,14 Si: ≤ 0,05 Mn: 0,90–1,30 P: ≤ 0,110 S: 0,270–0,330 Pb: 0,200–0,350 |
| Gostota [g/cm³] | 7,9 |
Meja raztezanja | 245–440 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | 360–570 |
| Raztezek po pretrgu A [%] | ≥ 6 |
| Možnost vpenjanja | zelo dobra |
| Možnost varjenja | pogojno primerna |
| Toplotna obdelava | pogojno |
| Druge lastnosti | - |
| Glavne vrste uporabe | Aretirni sorniki, rebrasti vijaki, viličasti zgibi, masovno proizvedeni deli za avtomobilsko industrijo, izdelava naprav in aparatov |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.